Viser 26 produkt (er)
Kølemiddelfordeler, RD 21, 4 stk., 1/2 in, 3/16 in, 5 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 3/16 in, Antal huller: 4, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
Kølemiddelfordeler, RD 21, 2 stk., 5 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 2, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
Kølemiddelfordeler, RD 21, 2 stk., 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 2, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
Kølemiddelfordeler, RD 21, 3 stk., 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 3, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
Kølemiddelfordeler, RD 21, 2 stk., 5 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 2, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
Kølemiddelfordeler, RD 21, 3 stk., 5 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 3, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
Kølemiddelfordeler, RD 33, 2 stk., 6 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 2, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6
Kølemiddelfordeler, RD 33, 4 stk., 6 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 4, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6
Kølemiddelfordeler, RD 33, 6 stk., 6 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 6, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6
Kølemiddelfordeler, RD 27, 3 stk., 1/2 in, 3/16 in, 5 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 3/16 in, Antal huller: 3, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5