Distribuidor do refrigerante, RD 33, 6 pc, 6 mm

069G201406

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Núm. de orifícios: 6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 6

Detalhes do produto

Peso bruto 0.14 Kilogram
Peso líquido 0.14 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702422042303

 

Aprovação UL
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designação de tipo RD33-B06-B06
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Refrigerant distributors
Nome do produto Distribuidor do refrigerante
Núm. de orifícios 6 pc
Pressão máx. de trabalho [psig] 711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 49 bar
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Tamanho da entrada [mm] 16 mm
Tamanho da saída [mm] 6 mm
Tamanho do bico [mm] 6 mm
Tamanho do corpo 33
Tipo RD 33
Tipo de conexão de entrada Solda, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality