136G1520
NXP00252-A2H1SSS-A1A2000000
NXP00252-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP - Gama de produtos
230 Vca, 25 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 05
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
A família VACON® NX de drives refrigerados a ar e refrigerados a líquido foi projetada para uma ampla gama de aplicações industriais exigentes.
Compreende drives montados na parede, em gabinete e de sistema, com faixa de potência de 0,55 kW a 5,3 MW.
As variantes refrigeradas a líquido são bem adequadas para aplicações em que a qualidade do ar é essencial, o espaço é limitado e é exigida uma transferência de calor de elevada eficiência.
Os drives VACON® NX propiciam o máximo de desempenho e dinâmica de controle do motor, tanto para máquinas de eixo único quanto para sistemas de drives.
E/S e fieldbuses configuráveis para qualquer necessidade de conectividade. Você pode personalizar as funções do drive para obter economia de custos e uma integração mais profunda da máquina.