ISAVE 70

180F7040

Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 70, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 308, Puissance nominale [HP]: 30.0, Puissance nominale [kW]: 18.5

Détails du produit

Poids brut 698 Kilogram
Poids Net 614.16 Kilogram
Volume 1624.104 Liter
Numéro EAN 5715162675823

 

Basse pression : pression statique de test max. [psig] 189 psig
Basse pression à débit max. [barg] 1 barg
Basse pression à débit max. [psig] 11 psig
Basse pression, pression statique de test max. [barg] 13 barg
Catégorie de protection IP IP55
China RoHS compliance Out of scope
Châssis Stainless
Classe isolation moteur B
Couple de démarrage [Nm] [Max.] 180 N-m
Couple de démarrage [Nmlbf*fl] [max.] 132 lbf∙ft
Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.] 140 lbf∙ft
Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.] 190 N-m
Couple moteur à régime nominal [Nm] 177 N-m
Couple moteur à régime nominal [Nmlbf*fl] 130.5 lbf∙ft
Courant du moteur [A] 37 A
Description iSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
Description du produit iSave
Différence de pression HP entrée sortie [barg] [max.] 5 barg
Différence de pression HP entrée sortie [psig] [max.] 72 psig
Dimension du raccordement d'entrée basse pression [in] 3 in
Dimension du raccordement de sortie basse pression [in] 3 in
Dimensions du moteur 200L
Dimensions du raccordement d'entrée HP [in] 3 in
Débit [gpm] [min.] 220 gal/min
Débit [m3/h] [Min.] 50 m³/h
Débit de lubrification à 60 [m³/h] [max.] 1.5 m³/h
Débit de lubrification à 871 [gpm] [max.] 6.6 gal/min
Débit de sortie haute pression [gpm] [max.] 308 gal/min
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.] 70 m³/h
Désignation du modèle ISAVE 70
Entrée basse pression : débit admissible [gpm] [max.] 308 gal/min
Entrée basse pression : débit admissible [m³/h] [max.] 70 m³/h
Entrée basse pression : pression de service admissible [barg] [min.] 2 barg
Entrée basse pression : pression de service admissible [psig] [min.] 29 psig
Entrée basse pression [barg] [max.] 5 barg
Entrée basse pression [psig] [max.] 72 psig
Groupe de produits Energy Recovery Device
Maintenable Yes
Matériau du joint NBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)] 86 dBA
Norme moteur IEC
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 84,3x28,2x40,2
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 2150x720x1025
Pays d'origine Denmark
Pic de pression à l'entrée basse pression [barg] 10 barg
Pic de pression à l'entrée basse pression [psig] 145 psig
Port d'entrée haute pression [barg] [min.] 40 barg
Port d'entrée haute pression [barg] [min.] 580 psig
Port d'entrée haute pression, intermittent [barg] [min.] 2 barg
Port d'entrée haute pression, intermittent [psig] [min.] 29 psig
Port de sortie haute pression [barg] [max.] 83 barg
Port de sortie haute pression [psig] [max.] 1200 psig
Pression de test statique du port HP [barg] [max.] 108 barg
Pression de test statique du port HP [psig] [max.] 1566 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance nominale [HP] 30
Puissance nominale [kW] 18.5 kW
Pôles moteur 6
Raccord de purge standard Metric
Raccordement d'entrée HP standard Victaulic
Raccordement de sortie HP standard Victaulic
Raccordement standard d'entrée basse pression Victaulic
Sens de montage Vertical
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de raccordement de sortie HP (in) 3 in
Taille du raccord de purge [in] 1/4 in
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température ambiante moteur [°C] [max.] 40 °C
Température ambiante moteur [°F] [max.] 104 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 35 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 95 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Tension du moteur 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Type iSave 50-70
Type de matériau Duplex
Super Duplex
Type de raccordement de purge BSPP
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 875 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 650 tr/min

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality