Vanne de régulation de température, ORV 40, Acier

148H3361

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40.00, Valeur du kv [m³/h]: 30.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0

Détails du produit

Poids brut 4.556 Kilogram
Poids Net 4.366 Kilogram
Volume 6.092 Liter
Numéro EAN 5702428199223

 

Accessoires produit Accessoires ORV
Catégorie II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants AB
Connexion standard EN 10220
Corps de vanne H1
Cv [gal/min] 35 gal/min
Description du produit Vanne de régulation d'huile
Dimension du raccord [in] 1 1/2 in
Dimension du raccord [mm] 40 mm
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 40 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Indicateur de direction du débit A, B, C estampé
Maintenable Pièces de rechange ORV
Matériau du raccord Acier
Nom du produit Vanne de régulation de température
Nom du programme pièces ORV
Peinture de couleur Brun rougeâtre
Pression d’utilisation max. [bar] 40 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 580 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type ORV 40
Type de passage Troisvoie
Type de raccord soudé
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 30 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality