Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
15 produit(s) trouvé(s)
Vanne de régulation de température, ORV 40, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40.00, Valeur du kv [m³/h]: 30.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 80, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80.00, Valeur du kv [m³/h]: 30.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 25, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.00, Valeur du kv [m³/h]: 15.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 25, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Valeur du kv [m³/h]: 15.00, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 25, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.00, Valeur du kv [m³/h]: 15.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 40, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40.00, Valeur du kv [m³/h]: 30.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 40, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40.00, Valeur du kv [m³/h]: 30.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 40, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40.0, Valeur du kv [m³/h]: 30.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 40, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40.0, Valeur du kv [m³/h]: 30.00, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 50, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 50.00, Valeur du kv [m³/h]: 36.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0