6 produit(s) trouvé(s)

148B5861

Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 50, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

Nom du programme pièces: ICMTS, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 50, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50

148B5862

Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 50, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

Nom du programme pièces: ICMTS, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 50, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50

148B5971

Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 80, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

Nom du programme pièces: ICMTS, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 80

148B5972

Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 80, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

Nom du programme pièces: ICMTS, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 80

148B6861

Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 50, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

Nom du programme pièces: ICMTS, Connexion standard: EN 1254-5; ASME B16.50, Type raccordement Entrée: Brasé, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 54, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 54

148B6862

Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 50, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

Nom du programme pièces: ICMTS, Connexion standard: EN 1254-5; ASME B16.50, Type raccordement Entrée: Brasé, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 54, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 54

Afficher: