Akva Lux II, Calorifuge intégral, Type 2, Nom régulateur ECS: PTC2+P

145G0092

Type: Akva Lux II, Calorifuge intégral, Type 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Détails du produit

Poids brut 9.5 Kilogram
Poids Net 9 Kilogram
Volume 34.44 Cubic decimeter
Numéro EAN 5715162433621

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur AISI 316
Application type Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Circulation ECS Facultatif
Description Akva Lux II Type 2, (XB06H-1 40), isolation complète
DHW control valve kvs value [m3/h] 3
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 463 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 210 mm
Hauteur sans capot [mm] 463 mm
Largeur avec capot [mm] 310 mm
Largeur de l’emballage [mm] 480 mm
Largeur sans capot [mm] 306 mm
Material Description (Short Te Akva Lux II, Type 2, Cover
Matériau capot Polypropylene
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Matériau isolant Polypropylene
Nom régulateur ECS PTC2+P
Option capot White-lacquered steel sheet
Orientation de connexion Bas
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 2 bar
Profondeur avec capot [mm] 210 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 345 mm
Profondeur sans capot [mm] 190 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 64 kW
Puissance ECS [kW] [Max] 64 kW
Puissance ECS [kW] [Min] 37 kW
Régulateur de pression différentielle Integrated in control valve
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Type Akva Lux II, fully insulated
Type connexion chauffage urbain filetage mâle
Type connexion ECS filetage mâle
Type de taille de station Type 2
Type ECH. ECS XB06H-1 40
Type régulation ECS Débit/thermostatique
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality