Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Instantaneous water heaters provide hot water instantaneously and only as it is needed. Danfoss offers a comprehensive range of products with different control solutions based on principles of flow, thermostatic, flow and thermostatic or electronic controlling. When you turn on a hot water tap in your home, cold water travels through a pipe into a heat exchanger in the unit. The cold water is heated in the heat exchanger via district heating water or another waterborne heat source. As a result, the water heaters deliver a constant supply of instant hot water.
2 produit(s) trouvé(s)
Akva Lux II, Calorifuge intégral, Type 1, Nom régulateur ECS: PTC2+P
Type: Akva Lux II, Calorifuge intégral, Type 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Akva Lux II, Calorifuge intégral, Type 2, Nom régulateur ECS: PTC2+P
Type: Akva Lux II, Calorifuge intégral, Type 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P