EvoFlat FSS, Type 2, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M

145B0013

EvoFlat FSS 2, avec bipasse, avec 1 compteur EF, avec Isolation frontale

Détails du produit

Poids brut 11.6 Kilogram
Poids Net 10.4 Kilogram
Volume 78.736 Liter
Numéro EAN 5702424652876

 

Air vent Oui
Alliage chauffage échangeur de chaleur AISI 316
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
Circulation ECS Non
Description EvoFlat FSS 2, avec bipasse, avec 1 compteur EF, avec Isolation frontale
Dimension tuyau CHAUD Ø18
Emetteur chauffage Radiateur
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 575 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 160 mm
Hauteur sans capot [mm] 575 mm
Largeur avec capot [mm] 545 mm
Largeur de l’emballage [mm] 800 mm
Largeur sans capot [mm] 545 mm
Matériau capot EPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Metering Prepared for water and energy meter
Nom régulateur ECS TPC-M
Orientation de connexion Bas
Piping Stainless steel
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 10 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 2 bar
Profondeur avec capot [mm] 150 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 600 mm
Profondeur sans capot [mm] 110 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance calorifique [kW] [Max] 15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min] 10 kW
Puissance ECS [kW] [Max] 49 kW
Puissance ECS [kW] [Min] 45 kW
Régulateur de pression différentielle Intégré
Strainer Primary
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypass Oui
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 95 °C
Type EvoFlat FSS
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type connexion ECS G filetage interne
Type de taille de station Type 2
Type régulation CHAUD Pression différentielle
Type régulation ECS Débit/thermostatique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality