Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Direct heating stations with instantaneous domestic hot water preparation are used in single-family houses, where pressure and temperature conditions allow direct connections, but the most common use is in the multi-family buildings with decentralized heating and DHW installations.
12 produit(s) trouvé(s)
EvoFlat FSS, Type 1, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M
EvoFlat FSS 1, avec bipasse, avec 1 compteur EF, sans Isolation frontale
EvoFlat FSS, Type 2, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M
EvoFlat FSS 2, avec bipasse, avec 1 compteur EF, sans Isolation frontale
EvoFlat FSS, Type 3, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M
EvoFlat FSS 3, avec bipasse, avec 1 compteur EF, sans Isolation frontale
EvoFlat FSS, Type 1, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M
EvoFlat FSS 1, avec bipasse, avec 1 compteur EF, avec Isolation frontale
EvoFlat FSS, Type 2, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M
EvoFlat FSS 2, avec bipasse, avec 1 compteur EF, avec Isolation frontale
EvoFlat FSS, Type 3, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M
EvoFlat FSS 3, avec bipasse, avec 1 compteur EF, avec Isolation frontale
EvoFlat FSS, Type 1, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M
EvoFlat FSS 1, avec bouclage ECS, soupape de sécurité et Capot isolant frontal EPP
EvoFlat FSS, Type 2, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M
EvoFlat FSS 2, avec bouclage ECS, soupape de sécurité et Capot isolant frontal EPP
EvoFlat FSS, Type 3, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M
EvoFlat FSS 3, avec bouclage ECS, soupape de sécurité et Capot isolant frontal EPP
EvoFlat 4.0F, Type 1, Cuivre
EvoFlat 4.0 F1, self-acting station for radiator heating, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 1