Thermostats, DEVIreg™ Touch Blanc intense, Type de sonde: Ambiance + sol

140F1065

Température - sol [°C]: 5 - 45, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: Écran tactile

Détails du produit

Poids brut 0.232 Kilogram
Poids Net 0.23 Kilogram
Volume 1.131 Liter
Numéro EAN 5703466215142

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Afficheur (oui/non) Oui
Application Floor heating
Batterie de secours Oui
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
CE evaluated Yes
Charge inductive cos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A] 16 A
China RoHS compliance Out of scope
Classe du logiciel A
Classe IP de l'élément 21
Classe IP du thermostat 21
CODE UNSPSC 41112209
Contacteur relais Unipolaire
Couleur RAL 9010 blanc
Degré de pollution 2
Description DEVIreg Touch sans cadre
Description du produit DEVIreg™ Touch Blanc intense
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entreprise de certification CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantie [Année] 5
Groupe de produits Thermostats
Hauteur [mm] 85 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 85 mm
Homologation UkrTEST
CE
Hors gel [°C] 5 °C
Interrupteur bipolaire Non
Largeur de l’emballage [mm] 95 mm
Limiteur de température [°C] [Max.] 45 °C
Limiteur de température [°C] [Min.] 5 °C
Limiteur max. de température [°C] [Max.] 35 °C
Limiteur max. de température [°C] [Min.] 20 °C
Limiteur min. de température [°C] [Max.] 35 °C
Limiteur min. de température [°C] [Min.] 10 °C
Montage DIN Non
Point de définition sonde [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Profondeur [mm] 24 mm
Profondeur [mm] 85 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 140 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance consommée en veille [W] [Max.] 0.4 W
Qté batteries 1
Substances de la liste candidate REACH No
Système de cadre compatible Oui
Taille max. de câble pour borne [mm²] 2 x 2.5
Température - pièce [°C] [Max.] 35 °C
Température - pièce [°C] [Min.] 5 °C
Température - sol [°C] [Max.] 45 °C
Température - sol [°C] [Min.] 5 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 30 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C] 75 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 65 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type DEVIreg™ Touch
Type de régulation PWM
Type de sonde Ambiance + sol
Type de sonde étrangère compatible Oui
Type d’affichage Écran tactile
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality