Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
23 produit(s) trouvé(s)
Thermostats, DEVIreg™ séries 13x, Type de sonde: Sol
Température - sol [°C]: 5 - 45, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
Thermostats, DEVIreg™ 132, Type de sonde: Sol
Température - sol [°C]: 20 - 50, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
Thermostats, DEVIreg™ 530, ELKO, Type de sonde: Sol
Température - sol [°C]: 5 - 45, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
Thermostats, DEVIreg™ 531, ELKO, Type de sonde: Ambiance
Température - sol [°C]: 5 - 45, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
Thermostats, DEVIreg™ 532, ELKO, Type de sonde: Ambiance + sol
Température - sol [°C]: 20 - 50, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
Thermostats, DEVIreg™ Opti, Type de sonde: Ambiance + sol
Température - sol [°C]: 5 - 45, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: LCD
Thermostats, DEVIreg™ Touch Blanc intense, Type de sonde: Ambiance + sol
Température - sol [°C]: 5 - 45, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: Écran tactile
Thermostats, DEVIreg™ Touch Blanc intense, Type de sonde: Ambiance + sol
Température - sol [°C]: 5 - 45, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: Écran tactile
Thermostats, DEVIreg™ Touch Blanc intense (nombre limité de langues), Type de sonde: Ambiance + sol
Température - sol [°C]: 5 - 45, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: Écran tactile
Thermostats, DEVIreg™ Touch Noir intense, Type de sonde: Ambiance + sol
Température - sol [°C]: 5 - 45, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: Écran tactile