Trames chauffantes, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 4.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
140F0335
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 8.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 8.00
Poids brut | 1.73 Kg |
Poids Net | 1.713 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
Numéro EAN | 5703466202845 |
Poids brut | 1.73 Kg |
Poids Net | 1.713 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
Numéro EAN | 5703466202845 |
Application | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
CODE UNSPSC | 40101830 |
Couleur gaine extérieure | ROUGE |
Description | DEVIheat 150S 600W 230V 0.5x8m |
Description du produit | DEVIheat™ 150S |
Diamètre de câble [mm] | 2.5 mm |
Entreprise de certification |
Intertek Semko UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | PVDF |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Mats |
Hauteur de l’emballage [mm] | 590 mm |
Homologation |
CE UkrTEST EAC |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | FEP |
Largeur de l’emballage [mm] | 220 mm |
Largeur de trame [m] | 0.5 m |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 3 m |
Longueur de trame [m] | 8 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 220 mm |
Protection anti-UV | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de trame [W/m²] | 150 W/m² |
Puissance thermique [W] | 600 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 1 |
Quantité de liaisons froides | 2 |
Résistance du câble [Ohm] | 88 |
Résistance à la déformation [N] | 600 N |
Résistance à la traction [N] | 120 N |
Sans plomb | Oui |
Set d'accessoires | No |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de liaison froide [mm²] | 1 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 110 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 120 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | DEVIheat™ 150S |
Type de câble | Monoconducteur |
Type de liaison froide | DSWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zone couverte [m²] | 4 m² |
Écran de câble | Tresse en cuivre |
Épaisseur [mm] | 3 mm |
Application | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
CODE UNSPSC | 40101830 |
Couleur gaine extérieure | ROUGE |
Description | DEVIheat 150S 600W 230V 0.5x8m |
Description du produit | DEVIheat™ 150S |
Diamètre de câble [mm] | 2.5 mm |
Entreprise de certification |
Intertek Semko UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | PVDF |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Mats |
Hauteur de l’emballage [mm] | 590 mm |
Homologation |
CE UkrTEST EAC |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | FEP |
Largeur de l’emballage [mm] | 220 mm |
Largeur de trame [m] | 0.5 m |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 3 m |
Longueur de trame [m] | 8 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 220 mm |
Protection anti-UV | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de trame [W/m²] | 150 W/m² |
Puissance thermique [W] | 600 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 1 |
Quantité de liaisons froides | 2 |
Résistance du câble [Ohm] | 88 |
Résistance à la déformation [N] | 600 N |
Résistance à la traction [N] | 120 N |
Sans plomb | Oui |
Set d'accessoires | No |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de liaison froide [mm²] | 1 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 110 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 120 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | DEVIheat™ 150S |
Type de câble | Monoconducteur |
Type de liaison froide | DSWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zone couverte [m²] | 4 m² |
Écran de câble | Tresse en cuivre |
Épaisseur [mm] | 3 mm |