Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
111 produit(s) trouvé(s)
Trames chauffantes, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.50 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 1.00
Trames chauffantes, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 2.00
Trames chauffantes, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 3.00
Trames chauffantes, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 4.00
Trames chauffantes, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.50 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 5.00
Trames chauffantes, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 3.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 6.00
Trames chauffantes, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 3.50 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 7.00
Trames chauffantes, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 4.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 8.00
Trames chauffantes, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 5.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 10.00
Trames chauffantes, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 9.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 18.00