Trames chauffantes, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F0331

Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 4.00

Détails du produit

Poids brut 1.111 Kilogram
Poids Net 1.1 Kilogram
Volume 12.825 Liter
Numéro EAN 5703466202807

 

Application Floor heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément IPX7
CODE UNSPSC 40101830
Couleur gaine extérieure ROUGE
Description DEVIheat 150S 300W 230V 0.5x4m
Description du produit DEVIheat™ 150S
Diamètre de câble [mm] 2.5 mm
Entreprise de certification Intertek Semko
UkrTEST
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure PVDF
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Mats
Hauteur de l’emballage [mm] 590 mm
Homologation CE
UkrTEST
EAC
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur FEP
Largeur de l’emballage [mm] 145 mm
Largeur de trame [m] 0.5 m
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 3 m
Longueur de trame [m] 4 m
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 145 mm
Protection anti-UV Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de trame [W/m²] 150 W/m²
Puissance thermique [W] 300 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 1
Quantité de liaisons froides 2
Résistance du câble [Ohm] 176
Résistance à la déformation [N] 600 N
Résistance à la traction [N] 120 N
Sans plomb Oui
Set d'accessoires No
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de liaison froide [mm²] 1 mm²
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 110 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 120 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type DEVIheat™ 150S
Type de câble Monoconducteur
Type de liaison froide DSWB
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Zone couverte [m²] 2 m²
Écran de câble Tresse en cuivre
Épaisseur [mm] 3 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality