Plaque de montage mural, FCP 106, MH3

134B0441

La plaque de montage mural permet de monter le VLT® DriveMotor FCP 106 à proximité du moteur. Le FCP 106 qui est monté sur la plaque de montage mural répond aux exigences de la norme EN 61800-3, classe C2, lorsqu'un câble moteur blindé d'un maximum de 2 m est utilisé.

Détails du produit

Poids brut 2.62 kg
Poids Net 2.62 kg
Volume 11.246 l

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Taille de boîtier MH3
Vermogen 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP

Options

Options Enclosure related options

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality