Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
69 produit(s) trouvé(s)
VLT® Control Panel LCP 102, graphique
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Vous offre un haut niveau de disponibilité et de compatibilité, un support pour tous les principaux fournisseurs PLC et la compatibilité avec les versions futures. Communication rapide et efficace, installation transparente, diagnostic avancé ainsi que paramétrage et autoconfiguration des données de process à l'aide de fichiers GSD. Un paramétrage acyclique à l'aide de PROFIBUS DP V1, PROFIdrive ou des automates finis profil FC Danfoss, PROFIBUS DP V1, maître de classe 1 et 2.
VLT® Control Panel LCP 102
VLT Control Panel LCP 102
Écran graphique éclairé avec texte en clair.
Prend en charge toutes les langues et tous les caractères de texte.
Menu rapide pour mise en service.
Sauvegarde et copie des fonctions à partir d'ensembles de paramètres.
Aide en ligne pour toutes les fonctions.