Plaque de montage mural, FCP 106, MH1

134B0341

La plaque de montage mural permet de monter le VLT® DriveMotor FCP 106 à proximité du moteur. Le FCP 106 qui est monté sur la plaque de montage mural répond aux exigences de la norme EN 61800-3, classe C2, lorsqu'un câble moteur blindé d'un maximum de 2 m est utilisé.

Détails du produit

Poids brut 2.36 kg
Poids Net 1.56 kg
Volume 6.248 dm3

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Taille de boîtier MH1
Vermogen 0.55 kW /0.75 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
0.75 kW /1.0 HP

Options

Options Enclosure related options

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality