FC-103P90KT4E21H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132X5955

Variateurs de fréquence
FC-103P90KT4E21H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 kW / 125 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP21 / Type 1
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: C2
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P90KT4E21H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 56.2 kg
Poids Net 55.9 kg
Volume 228.095 l
Numéro EAN 5715253209616

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P90K 90 kW / 125 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E21 IP21 / Type 1
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier C2 C2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P90KT4E21H2TGX
Code type partie 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 90
Hauteur (mm) 770,0
Largeur sans option C (mm) 370,0
Profondeur (mm) 335,0
Prof. avec option A/B (mm) 335,0
kVA 123
Dissipation thermique NO [W] 1474
Dissipation thermique NO [W] 1474
Courant permanent (NO) [A] 177
Courant de surcharge (NO) [A] 195
Courant permanent (NO) [A] 160
Courant de surcharge (NO) [A] 176
Poids brut calculé [kg] 56.2
Poids net calculé [kg] 55.9
Site depuis ligne de cde B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P90KT4E21H2TGX
Code modèle 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality