VLT® Control Panel LCP 102

130B1107

VLT Control Panel LCP 102
Écran graphique éclairé avec texte en clair.
Prend en charge toutes les langues et tous les caractères de texte.
Menu rapide pour mise en service.
Sauvegarde et copie des fonctions à partir d'ensembles de paramètres.
Aide en ligne pour toutes les fonctions.

Détails du produit

Poids brut 0.173 kg
Poids Net 0.161 kg
Volume 0.939 l
Numéro EAN 5702427150782

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

LCP (G) LCP Graphique

SPARE PARTS FC 200 SERIES

LCP (G) LCP Graphique

SPARE PARTS FC 300 SERIES

LCP (G) LCP graphique

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rechange recommandée
Pièce de rech. self-service
Pièce de rechange
LCP (G) LCP graphique

SPAREPARTS for FC-321

Boîtier (E20) IP20 / Châssis
IP20 / Chassis Backplate
LCP (G) LCP graphique

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

Power Rating 18.5 kW /25 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
1.1 kW /1.5 HP
15 kW /20 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP

ACCESSORIES FC 100 SERIES

LCP (X) Sans Clavier / afficheur
(N) LCP Numérique

ACCESSORIES FC 103 SERIES

LCP (X) Pas de panneau opér. local
(N) LCP numérique

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Puissance (PK37) 0,37 kW / 0,50 HP
Taille de boîtier K5

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vermogen 1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
18.5 kW /25 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
0.55 kW /0.75 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
15 kW /20 HP
0.75 kW /1.0 HP

Options

Options Control related options

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality