Compresseur scroll, DSG480A4AAB

120H1818

Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 192 Kilogram
Poids Net 183 Kilogram
Volume 1218.375 Liter
Numéro EAN 5702424640354

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 17 kg
Charge en huile [L] 6.1 L
China RoHS compliance Out of scope
Code de configuration Simple
Connexions électriques Stud M5
Couleur Bleu
Couple de la vidange d'huile [Nm] 35 N-m
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] 66 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 4 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC] 80 A
Description DSG480-4
Diamètre [mm] 344 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Family DSG
Fluides R1234ze(E)
R515B
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 723 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 181 mm
Hauteur totale [mm] 792 mm
Injection de liquide No
Liste d'huiles recommandées 160SZ
LRA 391 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 23 bar
Max pressure (PS) - low side 15.2 bar
Model number DSG480A4AAB
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor DSG
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8556316
Oil type POE
Phase 3
Protection moteur Module de protection, 24 AC
Protection rotation inverse Module électronique
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 69 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.28 Ohm
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 2 1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 2 5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 2 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 5/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 52 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Type DSG480
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Vidange d'huile 1/4'' flare
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 1268 cm³
Volume côté BP 31.6 L
Volume côté HP 6.2 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 1/2'' flare

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality