Afficher plus
DSG

16 produit(s) trouvé(s)

120H1818

Compresseur scroll, DSG480A4AAB

Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

120H1819

Compresseur scroll, DSG480A4AAB

Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

120H1820

Compresseur scroll, DSG480A4ABB

Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

120H1821

Compresseur scroll, DSG480A4ABB

Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

120H1822

Compresseur scroll, DSG380A4AAB

Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

120H1823

Compresseur scroll, DSG380A4AAB

Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

120H1824

Compresseur scroll, DSG380A4ABB

Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

120H1825

Compresseur scroll, DSG380A4ABB

Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

120H1826

Compresseur scroll, DSG295A4AAB

Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

120H1827

Compresseur scroll, DSG295A4AAB

Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Afficher: