Collecteur FHF, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 11, 10 bar

088U0511

Collecteur 11+11 Danfoss BIV

Détails du produit

Poids brut 6.59 Kilogram
Poids Net 6.59 Kilogram
Volume 6.009 Liter
Numéro EAN 5702420080901

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Collecteur 11+11 Danfoss BIV
Débitmètre Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Manifold & Manifold Kits
Matériau Laiton
Nom du produit dans le dossier SCIP Manifold x+x Danfoss BIV
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] 11
Nº de dossier SCIP 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Préréglage Oui
Raccordement de la vanne Danfoss RA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 90 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 90 °C
Type Manifold FHF
Vanne de vidange Non inclus

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality