Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The Manifold FHF is used for controlling water flow in under floor heating systems. Each tube of the floor heating system is connected to the manifold, thus making it possible to control water flow or heat supply to each room in the building individually.
22 produit(s) trouvé(s)
Collecteur FHF, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 2, 10 bar
Collecteur 2+2 Danfoss BIV
Collecteur FHF, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 3, 10 bar
Collecteur 3+3 Danfoss BIV
Collecteur FHF, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 4, 10 bar
Collecteur 4+4 Danfoss BIV
Collecteur FHF, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 5, 10 bar
Collecteur 5+5 Danfoss BIV
Collecteur FHF, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 6, 10 bar
Collecteur 6+6 Danfoss BIV
Collecteur FHF, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 7, 10 bar
Collecteur 7+7 Danfoss BIV
Collecteur FHF, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 8, 10 bar
Collecteur 8+8 Danfoss BIV
Collecteur FHF, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 9, 10 bar
Collecteur 9+9 Danfoss BIV
Collecteur FHF, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 10, 10 bar
Collecteur 10+10 Danfoss BIV
Collecteur FHF, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 11, 10 bar
Collecteur 11+11 Danfoss BIV