RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1197

RMT24T, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice et résistance d'abaissement 24 V, contact inverseur

Détails du produit

Poids brut 0.154 Kilogram
Poids Net 0.148 Kilogram
Volume 0.325 Liter
Numéro EAN 5702420019192

 

Abaissement nocturne Oui
Accélérateur Oui
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 4 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 10 A
Description RMT24T, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice et résistance d'abaissement 24 V, contact inverseur
Description du produit RMT-24 T.THERM.
Différentiel de commutation [°C] [Max.] 1 °C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluide A
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Electro mechanical room thermostat
Hauteur [mm] 80 mm
Nom de la catégorie Mechanical Dial Thermostat
Profondeur [mm] 40 mm
Profondeur [mm] 80 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Température [°C] [Max.] 30 °C
Température [°C] [Min.] 8 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Thermomètre intégré Oui
Type RMT24
Type de contact SPDT
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality