Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
RMT room thermostats are suitable for the control of heating, ventilation and air conditioning systems. The range includes models for use in 24V systems - types RMT 24 and RMT 24T, plus models for use in 220/240V systems - types RMT 230 and RMT 230T.
5 produit(s) trouvé(s)
RMT-230 R.THERM, Mechanical Dial Thermostat
RMT230, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice 230 V, contact inverseur
RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat
RMT230T, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice et résistance d'abaissement 230 V, contact inverseur
RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat
RMT24, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice 24 V, contact inverseur
RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat
RMT24T, thermostat d'ambiance mécanique à résistance anticipatrice et résistance d'abaissement 24 V, contact inverseur