Sonde de température, EKS 111, 8.5 m, PTC, 1000 Ohm

084N1168

Plage de mesure [°C]: -55 - 150, Racc. Élect.: CÂBLE AVEC BROCHES, Type de câble: PVC

Détails du produit

Poids brut 0.26 Kilogram
Poids Net 0.259 Kilogram
Volume 0.37 Liter
Numéro EAN 5702428062350

 

Caractéristique de l'élément PTC 990 Ohm/25°C
CE evaluated Out of scope
Câble 334.65 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.24 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 60 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Insert de sonde FIXE
Longueur du câble [m] 8.5 m
Longueur du tube de protection [in] 1.18 in
Longueur du tube de protection [mm] 30 mm
Matériau du tube de protection Stainless steel
Nom du produit Sonde de température
Plage de mesure [°C] [Max.] 150 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -55 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 302 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -67 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -30 °C
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. CÂBLE AVEC BROCHES
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 80 °C
Température ambiante max. [°F] 176 °F
Tolérance de l’élément de sonde ± 1%
Type EKS 111
Type de câble PVC
Type d’élément de sonde PTC
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality