Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
EKS 111 PTC temperature sensor. The sensor can be used for measuring air temperatures in the following areas: Refrigeration; Air conditioning; Heating PTC characteristic matches controllers types EKC 101, EKC 201, EKC 301, CC and AK. The sensor may not be used for food safety logs or regulation of superheat.
3 produit(s) trouvé(s)
Sonde de température, EKS 111, 3.5 m, PTC, 1000 Ohm
Plage de mesure [°C]: -55 - 150, Racc. Élect.: CÂBLE AVEC BROCHES, Type de câble: PVC
Sonde de température, EKS 111, 8.5 m, PTC, 1000 Ohm
Plage de mesure [°C]: -55 - 150, Racc. Élect.: CÂBLE AVEC BROCHES, Type de câble: PVC
Sonde de température, EKS 111, 3.5 m, PTC, 1000 Ohm
Plage de mesure [°C]: -55 - 150, Racc. Élect.: AMP, Type de câble: PVC