Transmetteur de pression, EMP 2, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

084G2110

Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: EMP 2-2011-F6CD24-2

Détails du produit

Poids brut 1.083 Kilogram
Poids Net 0.98 Kilogram
Volume 2.572 Liter
Numéro EAN 5702423019120

 

Alimentation positive P
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
commun N
Dim. du raccord de pression 1/2
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Groupe de produits Sensors
Homologation ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE
Indice de protection IP65
Membrane No
Niveau de clipage bas 3.6
Niveau de clipage haut 22.4
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP EMP
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.3 %
Numéro d'article international 5702423019120
Nº de dossier SCIP 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Plage de pression [bar] [Max.] 10 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 145 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 70 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] 0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 158 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] 32 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 158 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] 14 °F
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 60 bar
Pression Mâle/Femelle Mâle/femelle
Précision, max. +/- PE [%] 1 %
Précision, type +/- PE [%] 0.5 %
Présence de batteries Non
Rac. de pression EXT. G1/4 INT
Racc. Élect. Bloc de jonction
Raccord de pression standard EN 228-1
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés EMP 2-2011-F6CD24-2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Sécurité intrinsèque No
Taille des raccords électriques Pg 13.5
Temps de réponse max. [ms] 4 ms
Type EMP 2
Type de raccord de pression G
Vibration-amortissement Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality