Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 202D1

084B8554

Fonction: Temp., réfrigération, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; LON en option,, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20

Détails du produit

Poids brut 0.268 Kilogram
Poids Net 0.211 Kilogram
Volume 0.472 Liter
Numéro EAN 5702423281145

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Oui
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [VA] 2.5 VA
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Temp., réfrigération
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Evaporator and room control
Homologation C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
Maintenable Non
Nom du produit Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV)
Nombre max. de compresseurs 1 Qté
Nombre max. d’évaporateurs 1 Qté
Option de l'afficheur EKA 163A
EKA 164A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Renseignements complémentaires Double thermostat function
Régl. Usi. Spéc. Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Température du support de la sonde NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type EKC 202D1
Type de communication LON en option,
MODBUS en option
Type de contrôleur Régulateur de réfrigération
Zone d'application Contrôle de la réfrigération

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality