Régulateur de vitrine/chambre froide (EEV), AK-CC55 Compact

084B4181

Fonction: TXV/AKV, Pe, 3 relais, Caractéristiques produit: Régulation de l’injection S2; Conforme au CO2; Signal PE, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 12

Détails du produit

Poids brut 0.297 Kilogram
Poids Net 0.227 Kilogram
Volume 6.811 Liter
Numéro EAN 5702428551335

 

Affichage avant Non
Caractéristiques produit Conforme au CO2
Signal PE
Régulation de l’injection S2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [VA] 5 VA
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 5 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction TXV/AKV, Pe, 3 relais
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Evaporator and room control
Homologation C-TICK
CE
Module de communication intégré MODBUS
Nom du produit Régulateur de vitrine/chambre froide (EEV)
Nombre max. d’évaporateurs 1 Qté
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produit identique 084B4081
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccord de sonde Bornes à vis
Renseignements complémentaires 12 pc without terminals
Sorties analogiques (AO) [pc] 1 Qté
Sorties numériques (DO) [pc] 4 Qté
Support de transmetteur de pression RATIOMÉTRIQUE
Température du support de la sonde NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 115 V
Type AK-CC55 Compact
Type de communication MODBUS
Type de contrôleur Régulateur de vitrines Compact
Vanne de sortie AKV/TEV
Zone d'application Contrôle de la réfrigération

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality