Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 224

084B4155

Fonction: Compresseur, dégivrage, ventilateur, alarme, plus de fonctions, Type de contrôleur: Régulateur de réfrigération (Temp), Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 30

Détails du produit

Poids brut 190 Gram
Poids Net 169 Gram
Volume 0.192 Liter
Numéro EAN 5715162689172

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Oui
Consommation électrique [VA] 0.7 VA
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 30 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 3 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 2 Qté
Fonction Compresseur, dégivrage, ventilateur, alarme, plus de fonctions
Fréquence [Hz] 60 Hz
Groupe de produits Evaporator and room control
Homologation UL
Maintenable Non
Nom du produit Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV)
Nom du produit dans le dossier SCIP ERC21x, EKC 22x
Nombre d’entrées de sonde 3 Qté
Nombre max. de compresseurs 1 Qté
Nº de dossier SCIP 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
PFAS content [Yes/No] No
Produit identique 084B4055
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Renseignements complémentaires Alarm= Light or Railheat
Sorties numériques (DO) [pc] 4 Qté
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Température du support de la sonde NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Tension d’alimentation [V] AC 115 V
Type EKC 224
Type de communication MODBUS via. EKA 206
Type de contrôleur Régulateur de réfrigération (Temp)
Type de sonde EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
UL evaluated Yes
Zone d'application Régulation de température

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality