Actionneurs marche/arrêt AMI 140, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.500 m

082H8048

AMI 140, 24 V, 5,5 mm, actionneur pour régulation deux points pour AB-QM DN 10-32

Détails du produit

Poids brut 0.35 Kilogram
Poids Net 0.34 Kilogram
Volume 1.019 Liter
Numéro EAN 5702421552391

 

Catégorie de protection IP IP42
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM DN 10-32
Course [mm] 5.5 mm
Description AMI 140, 24 V, 5,5 mm, actionneur pour régulation deux points pour AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Gear actuators
Longueur du câble [m] 1.5 m
Nom du produit dans le dossier SCIP AMI/AMV/AME 11-140
Norme d’approbation EC EN 60730
Nº de dossier SCIP ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AMI 140 On/Off actuator
Type de signal de régulation Tout ou rien
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de la tige [s/mm] 12 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality