Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
22 produit(s) trouvé(s)
AME 435 QM, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, actionneur pour régulation modulante pour AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, actionneur pour régulation modulante pour AB-QM DN 125-150
AME 113, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 655-1, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 32.00 mm
AME 655-1, 24 V, 50 mm, actionneur certifié UL pour modulation des AB-QM DN 125-150
AME 685-1, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 32.00 mm
AME 685-1, 24 V, 80 mm, actionneur certifié UL pour modulation des AB-QM DN 125-150
Actionneurs marche/arrêt AMI 140, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.500 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, actionneur pour régulation deux points pour AB-QM DN 10-32
Actionneurs marche/arrêt AMI 140, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.500 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, actionneur pour régulation deux points pour AB-QM DN 10-32