AME 685, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 80 mm

082G3500

Détails du produit

Poids brut 9.011 Kilogram
Poids Net 6.3 Kilogram
Volume 27.83 Liter
Numéro EAN 5702425117817

 

Application Chauffage urbain HD
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 35 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 80 mm
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 5000 N
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Gear actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 65x/685/855
Nº de dossier SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Présence de batteries Non
Réaction de position Oui
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] 100
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] 1 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 200 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AME 685
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 3 s/mm
6 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality