Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The actuator is designed to control the valve in response to the demand of a controller in District Heating/cooling, Heating, Ventilating and Air conditioning systems. The AME 685 can be controlled by electronic controllers with modulating or 3-point control output. The actuator can be used in combination with valve type VF 3 (DN 200-300).
2 produit(s) trouvé(s)