Unité de surveillance, AK-LM 350

080Z0176

Type de contrôleur: Unité de surveillance, Zone d'application: Surveillance avec AK-PC 772,781,783, Type de communication: RS232; LON RS485

Détails du produit

Poids brut 0.994 Kilogram
Poids Net 0.645 Kilogram
Volume 5.964 Liter
Numéro EAN 5702428848381

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Non
Caractéristiques produit Calcul du COP
Fonctions de régulation séparées
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [VA] 8 VA
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 11 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Unité de surveillance pour COP
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Supervisory solutions
Homologation C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Langue Chinois
Tchèque
Danois
Néerlandais
Anglais
Finnois
Français
Allemand
Italien
Polonais
Portugais
Russe
Espagnol
Maintenable Non
Nom du produit Unité de surveillance
Option de l'afficheur EKA 163B
EKA 164B
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Sorties numériques (DO) [pc] 8 Qté
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AK-LM 350
Type de communication LON RS485
RS232
Type de contrôleur Unité de surveillance
Zone d'application Surveillance avec AK-PC 772,781,783

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality