Commandes frigorifiques électroniques, ERC 211

080G3459

Entrées numériques (DI) [pc]: 0, Tension d’alimentation [V] AC: 197 - 250, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 30

Détails du produit

Poids brut 0.171 Kilogram
Poids Net 0.147 Kilogram
Numéro EAN 5715162509081

 

Accessoires produit Electron. control accessories
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 30 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 2 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 0 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Temperature controllers
Homologation CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
Maintenable Non
Nom du produit Commandes frigorifiques électroniques
Nom du produit dans le dossier SCIP ERC21x, EKC 22x
Nº de dossier SCIP 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Sorties numériques (DO) [pc] 1 Qté
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 250 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 197 V
Type ERC 211
Type de contrôleur Commercial Refrigeratio
UL evaluated Yes
Zone d'application Armoire à porte vitrée

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality