Commandes frigorifiques électroniques, ERC 111A

080G3235

Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 54

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.096 Kilogram
Poids Net 0.089 Kilogram
Volume 0.383 Liter
Numéro EAN 5702428471275

 

Accessoires produit Electron. control accessories
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display colour Red
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 54 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 2 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Temperature controllers
Homologation CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Maintenable Non
Nom du produit Commandes frigorifiques électroniques
Nom du produit dans le dossier SCIP ERC111A
Nº de dossier SCIP 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Sorties numériques (DO) [pc] 1 Qté
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 100 V
Type ERC 111A
Type de contrôleur Réfrigération commerciale
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Zone d'application Comm. ·Réfrigérateurs et congélateurs

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality