Commandes frigorifiques électroniques, ERC 111A

080G3231

Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 54

Détails du produit

Poids brut 0.094 Kilogram
Poids Net 0.088 Kilogram
Volume 0.38 Liter
Numéro EAN 5702428482349

 

Accessoires produit Electron. control accessories
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 54 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 2 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 1 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Temperature controllers
Maintenable Non
Nom du produit Commandes frigorifiques électroniques
Nom du produit dans le dossier SCIP ERC111A
Nº de dossier SCIP 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Sorties numériques (DO) [pc] 1 Qté
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 100 V
Type ERC 111A
Type de contrôleur Réfrigération commerciale
UL evaluated Yes
Zone d'application Armoire à porte vitrée

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality