Régulateur de surchauffe, EIM 336

080G1002

Indice de protection: IP00, Régl. Usi. Spéc.: Oui

Détails du produit

Poids brut 0.05 Kilogram
Poids Net 0.037 Kilogram
Volume 0.25 Liter
Numéro EAN 5702428457637

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Non
Caractéristiques produit Gestion des alarmes
Référence de surchauffe
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Configuration sonde de température S2
Courant/phase de sortie max. [A] 1 A
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 3 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 1 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Electronic valve control
Homologation CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Indice de protection IP00
Langue Anglais
Maintenable Non
Méthode de montage Screw mounting
Nom du produit Régulateur de surchauffe
Nombre de capteurs de pression 1
Nombre de sondes de température 2
Option de l'afficheur Aucun.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Régl. Usi. Spéc. Oui
Sorties analogiques (AO) [pc] 0 Qté
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 24 V
Support de capteur de pression Ratiométrique 0,5 - 4 V CC
Température du support de la sonde Pt 1000
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type EIM 336
Type de communication Modbus RS485 RTU
Valve output number 1
Vanne de sortie ETS 6

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality