Thermostat d'entretien, B62

077B7003

Type: B62, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs; avec dégivrage automatique, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -11, Coupure à froid [°C]: -27.5, Coupure à froid [°C]: -27.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1600

Détails du produit

Poids brut 0.148 Kilogram
Poids Net 0.122 Kilogram
Volume 0.468 Liter
Numéro EAN 5702424006570

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Coupure à froid [°C] -27.5 °C
Coupure à froid [°F] -17.5 °F
Désignation du modèle with accessories
Thermostat d'entretien
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
Enclenchement à froid [°C] 3.5 °C
Enclenchement à froid [°F] 38.3 °F
Enclenchement à la chaleur [°F] 38.3 °F
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Mechanical cold controls
Homologation BEAB
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Longueur du tube capilaire 63 in
Longueur du tube capillaire [mm] 1600 mm
Nom du produit Kit de service
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'enclenchement haute [°C] 3.5 °C
Température de déclenchement haute [°C] -11 °C
Température de déclenchement haute [°F] 12.2 °F
Type B62
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits Réfrigérateurs
avec dégivrage automatique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality