Détendeur électrique, AKV 10P1

068F5231

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF

Détails du produit

Poids brut 0.34 Kilogram
Poids Net 0.301 Kilogram
Volume 0.949 Liter
Numéro EAN 5702428674058

 

Accessoires produit Electric valve accessories
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 0.01 gal/min
Dimensions de l'orifice [mm] 0.5 mm
Désignation du modèle Détendeur électrique
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 16 Qté
Entrée [in] 3/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Fluides frigorigènes homologués UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Fonction NF
Groupe de produits Expansion valves
Homologation C UL LISTE US
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Maintenable Electric valve spare parts
MOPD [bar/psi] 70 bar/1015 psi Coil Dependent
Nº de dossier SCIP d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89
ODP min. [bar] 0 bar
ODP min. [psi] 0 psi
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température ambiante [°F] [max.] 120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -58 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 140 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 90 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1305 psig
Product Name Description Détendeur électrique
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance nominale R744 [kW] 1.3 kW
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille Sortie [in] 1/2 in
Temp. Ambiante -50 - 50 °C
Type AKV 10P1
Type de passage Equerre
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 0.009 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality