Détendeur électrique, AKVO 10-4

068F4018

Dimension entrée [mm]: 10, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF

Détails du produit

Poids brut 0.265 Kilogram
Poids Net 0.241 Kilogram
Volume 0.949 Liter
Numéro EAN 5702428100236

 

Accessoires produit Electric valve accessories
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 0.05 gal/min
Dimension entrée [mm] 10 mm
Dimensions de l'orifice [mm] 1.05 mm
Dimensions de sortie [mm] 12 mm
Désignation du modèle Détendeur électrique
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 16 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluides R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
Fonction NF
Groupe de produits Expansion valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Maintenable Electric valve spare parts
MOPD [bar/psi] 18 bar
Nom du produit Détendeur électrique
Nom du produit dans le dossier SCIP AKVO 10-1 -7
Nº de dossier SCIP aaa7d761-c614-4cbc-85d0-1c401c9a7698
ODP min. [bar] 0 bar
ODP min. [psi] 0 psi
OPD max. [bar] 10W AC 18 bar
OPD max. [psi] 10W AC 260 psi
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température ambiante [°F] [max.] 120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -58 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 140 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 400 psig
Présence de batteries Non
Puissance nominale R22 [kW] 4 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Temp. Ambiante -50 - 50 °C
Type AKVO 10-4
Type de passage Equerre
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée À braser, ODF
Valeur du kv [m³/h] 0.05 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality