Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AKVO 10 is an electrically operated expansion valve designed for refrigeration plant. AKVO 10 has an internal filter. The AKVO 10 range covers a capacity range from 0.6 – 13.5 kW (R404A/R507) and is divided in 7 capacities
6 produit(s) trouvé(s)
Détendeur électrique, AKVO 10-1
Dimension entrée [mm]: 10, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF
Détendeur électrique, AKVO 10-2
Dimension entrée [mm]: 10, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF
Détendeur électrique, AKVO 10-3
Dimension entrée [mm]: 10, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF
Détendeur électrique, AKVO 10-4
Dimension entrée [mm]: 10, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF
Détendeur électrique, AKVO 10-5
Dimension entrée [mm]: 10, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF
Détendeur électrique, AKVO 10-6
Dimension entrée [mm]: 10, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF