Transmetteur de pression, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5225

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 9200-A111-A1GB08-1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.194 Kilogram
Peso líquido 0.188 Kilogram
EAN 5702428895972

 

- comum Pino 2
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos No
Aprovação CE
C UL US UL Recognized
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 9200-A111-A1GB08-1
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. DIN 3852-E
Conex. elétr. Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
Durabilidade P @ 10-90% FS 10000000
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Err. pos. mont. @ 180° ±FS(%) 1.25 %
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [psi] [Máx] 0.29 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] -0.29 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] 125 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
Histerese e repet. ±FS[%] 0.1 %
In scope of WEEE Yes
Intrinsecamente seguro NÃO
Nome do produto Transmissor de pressão
Notas da conexão de pressão A
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Precis. @ temp. de ref. ±FS típ. [%] 2 %
Pressure range [mbar] [max] 20 mbar
Pressure range [mbar] [min] -20 mbar
Pressão de ruptura [bar] 50 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 3.5 bar
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 1/2
Tamanho da con. el. Pg 9
TEB interno CTR ±FS [%] 5 %
Temperatura de referência [°C] 25 °C
Tipo MBS 9200
Tipo da con. de press. G
Torque de montagem recom. [Nm] 25 nm
UL evaluated Yes

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality