Transmetteur de pression, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G5224

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-B311-A1GB04-2

Détails du produit

Poids brut 0.176 Kilogram
Poids Net 0.161 Kilogram
Volume 0.253 Liter
Numéro EAN 5702428895309

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
commun Broche2
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Couple de serrage recommandé [Nm] 25 nm
Dim. du raccord de pression 1/4
Durabilité P à 10-90% PE 10000000
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Erreur pos. montage à 180° ±PE(%) 0.5 %
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
C UL US UL Recognized
Hystérésis et répétabilité ±PE[%] 0.1 %
Indice de protection IP65
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP AKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.2 %
Nº de dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Plage de pression [psi] [max.] 1.45 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] 0 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température de stockage [°C] [max.] 125 °C
Plage de température de stockage [°C] [min.] -40 °C
Plage de température de stockage [°F] [max.] 257 °F
Plage de température de stockage [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -20 °C
Pression d'éclatement [bar] 50 bar
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 3.5 bar
Pression Mâle/Femelle Mâle
Pressure range [mbar] [max] 100 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
Précision à la température de référence ±PE typ. [%] 1 %
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Rac. de pression A
Racc. Élect. Angular connector
Raccord de pression HEX [mm] 27 mm
Raccord de pression standard DIN 3852-E
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés MBS 9300-B311-A1GB04-2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sécurité intrinsèque No
Taille des raccords électriques Pg 9
TEB dans CTR ±PE [%] 2 %
Température de référence [°C] 25 °C
Type MBS 9300
Type de raccord de pression G
UL evaluated Yes
Vibration-amortissement No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality