Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Compact pressure transmitter programme, MBS 9300 gauge version is designed for use in marine applications e.g. crankcase and turbocharger filters monitoring as well as applications within level measurement. The programme covers 4 – 20 mA and ratiometric 10-90% of supply output signals, pressure span from 40 – 400 mbar as well as bidirectional ranges. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
15 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 9300, -30 mbar - 30 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-A211-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9300, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-A311-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-A111-A1GB04-2
Transmetteur de pression, MBS 9300, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-B211-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9300, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-B111-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9300, -10 mbar - 240 mbar, -0.15 psi - 3.48 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-A511-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-B311-A1GB04-2
Transmetteur de pression, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 9300-B311-A1GB08-2
Transmetteur de pression, MBS 9300, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-B511-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 9300-B311-H3GB08-1