Pressostat différentiel, MBC 5180

061B128066

Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Type de raccord de pression: G, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.0

Détails du produit

Poids brut 0.394 Kilogram
Poids Net 0.274 Kilogram
Volume 0.989 Liter
Numéro EAN 5702423218714

 

Accessoires produit Accessoires génériques
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Pressostat différentiel
Dim. du raccord de pression 1/4
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation ABS
CCC
CCS
CE
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS Chine
TYSK
Indice de protection IP65
Maintenable Non
Nom du produit Pressostat différentiel
Nº de dossier SCIP c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] 30 bar
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] 0 bar
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] 435 psig
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] 0 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] 14 °F
Plage du différentiel de pression [bar] [max.] 5 bar
Plage du différentiel de pression [bar] [min.] 0.3 bar
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] 0.5 MPa
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] 0.03 MPa
Plage du différentiel de pression [psi] [max.] 72.5 psi
Plage du différentiel de pression [psi] [min.] 4.3 psi
Pression d'éclatement [bar] 90 bar
Pression de test max. [bar] Pe 68 bar
Pression de test max. [psig] 986 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 45 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 653 psig
Pression Mâle/Femelle Femelle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Rac. de pression Avec bride
Racc. Élect. Connecteur DIN
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-5
Spécifications clés 2031-1DB04
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 11
Taux de contact AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Temporisation du relais [s] 0 s
Type MBC 5180
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality